Cilindro a norma DSBC-50-20-D3-PPVA-N3
3659467
GTIN: 4052568272784
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
20 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica, regolabile su entrambe le estremità