Cilindro a norma DSBC-50-125-D3-PPSA-N3
3659500
GTIN: 4052568273033
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
125 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale