Cilindro a norma DSBC-40-50-D3-PPSA-N3
3660763
GTIN: 4052568273347
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale