Valvola di bloccaggio VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4E-4
3968922
GTIN: 4052568273866
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola di bloccaggio, ad azionamento pneumatico
Funzione valvola
2/2 aperta monostabile
Connessioni della valvola di processo
G1
Portata Kv
18 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 4 bar