Valvola di bloccaggio VZQA-C-M22U-25-S12S12-V4V4S1-4
3968927
GTIN: 4052568291037
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Design
Valvola di bloccaggio, ad azionamento pneumatico
Funzione valvola
2/2 aperta monostabile
Connessioni della valvola di processo
Morsetto conforme ASME-BPE tipo B
Portata Kv
18 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 4 bar