Valvola selettrice VHEF-EST-B32-G14
4106815
GTIN: 4052568291303
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
870 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Larghezza
20 mm