Valvola a leva manuale VHEF-HS-P53C-M-G18

4165857

GTIN: 4052568291426

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 chiusa
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
700 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Larghezza
20 mm