Attuatore lineare DFPI-200- -ND2P-C1V-NB3P-R-A

4587974

Caricamento in corso...
Diametro pistone
200 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
18850 N
Corsa
40 mm - 990 mm
Rilevamento posizione
Con trasduttore di posizione integrato