Attuatore lineare DFPI-160- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4588972
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
160 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
12064 N
Corsa
40 mm - 990 mm
Rilevamento posizione
Con trasduttore di posizione integrato
4588972