Attuatore lineare DFPI-320- -ND2P-C1V-NB3P-R-A
4591205
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
320 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
48255 N
Corsa
40 mm - 990 mm
Rilevamento posizione
Con trasduttore di posizione integrato
4591205