Attuatore lineare DLGF-KF-25-200-PPSA
5072372
GTIN: 4052568419349
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
25 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
295 N
Corsa
200 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale
Rilevamento posizione
Per finecorsa