Attuatore lineare DLGF

Cilindro lineare estremamente piatto che può essere alimentato/collegato anche nella superficie inferiore. Il conveniente DLGF può essere combinato con cilindri e unità a slitta idonei, oppure due DLGF senza necessità di piastre di adattamento. Il sistema di ammortizzazione pneumatica di finecorsa auto-regolante PPS è incluso.
  • Design estremamente piatto
  • Possibilità di scelta tra due tipi di ammortizzatori: ammortizzatori pneumatici auto-regolanti o ammortizzatori idraulici esterni
  • Connessione di alimentazione a sinistra o a destra o ad entrambe le estremità o in alternativa dal basso
  • Carichi e dispositivi possono essere montati direttamente sulla slitta
  • Esecuzione base DLGF-G senza guida esterna per semplici funzioni di azionamento in piccoli spazi di installazione
  • Guida a ricircolo di sfere DLGF-KF con guida a ricircolo di sfere standard per coppie elevate e carichi pesanti
  • Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione