Cavo encoder NEBM-REG6-E-7.5-Q14N-REG6
5219215
GTIN: 4052568421182
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
Schema di collegamento RE
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 2, del connettore
Schema di collegamento RE
Lunghezza del cavo
7.5 m