Servomotore EMMT-AS-60-S-HS-RS
5242200
GTIN: 4052568421755
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
200 W
Coppia di arresto
0.7 Nm
Velocità di rotazione max.
15000 1/min