Servomotore EMMT-AS-60-M-HS-RSB
5242210
GTIN: 4052568421854
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
310 W
Coppia di arresto
1.15 Nm
Velocità di rotazione max.
14200 1/min