Servomotore EMMT-AS-60-L-LS-RSB
5242214
GTIN: 4052568421892
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
325 V
Potenza nominale del motore
410 W
Coppia di arresto
1.56 Nm
Velocità di rotazione max.
6800 1/min