Servomotore EMMT-AS-60-L-HS-RMB

5242219

GTIN: 4052568421946

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
410 W
Coppia di arresto
1.56 Nm
Velocità di rotazione max.
14300 1/min