Cilindro rotondo DSNU-32-70-PPS-A

5249971

GTIN: 4052568422127

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
482.5 N
Corsa
70 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale