Cavo motore NEBM-M23G15-EH-7.5-Q9N-R3LEG14
5251383
GTIN: 4052568460228
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina ibrido
Collegamento elettrico 1, connettore
M23x1
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Connettore maschio e cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore
RJ45 ed estremità aperta
Lunghezza del cavo
7.5 m