Servomotore EMMT-AS-80-M-HS-RSB

5255439

GTIN: 4052568460402

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
690 W
Coppia di arresto
2.6 Nm
Velocità di rotazione max.
6800 1/min