Servomotore EMMT-AS-100-S-HS-RS

5255519

GTIN: 4052568461317

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
1450 W
Coppia di arresto
6.3 Nm
Velocità di rotazione max.
4770 1/min