Servomotore EMMT-AS-100-M-HS-RS

5255530

GTIN: 4052568461355

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
1770 W
Coppia di arresto
8.6 Nm
Velocità di rotazione max.
4790 1/min