Servomotore EMMT-AS-100-L-HS-RSB
5255536
GTIN: 4052568461416
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
680 V
Potenza nominale del motore
1870 W
Coppia di arresto
10.4 Nm
Velocità di rotazione max.
4530 1/min