Informazioni sul ciclo di vita del prodotto

Il prodotto verrà messo fuori produzione. Si prega di non utilizzarlo per progetti nuovi.

12/2028 - Il prodotto è in fase di progressivo ritiro dal mercato. Si prega di non utilizzarlo per progetti nuovi.

12/2029 - Questo prodotto è fuori produzione ed è disponibile fino ad esaurimento. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

12/2031 - Attenzione: questo prodotto non è più disponibile. Utilizzare la sua alternativa più moderna.

Attenzione: È disponibile un prodotto più aggiornato

Ulteriori prodotti della stessa categoria possono essere visualizzati qui: Pinze parallele

Contattare Festo per richiedere prodotti alternativi.

Pinza parallela HGPP-25-A-G2

525663

GTIN: 4052568161866

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corsa per dita di presa
10 mm
Rilevamento posizione
Per sensore di Hall - Per sensori induttivi
Forza di sicurezza della pinza
Durante la chiusura