Filtro-regolatore MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS

529154

GTIN: 4052568163525

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1200 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
5 µm