Filtro-regolatore MS4-LFR-1/8-D6-CRM-AS
529160
GTIN: 4052568084905
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
900 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.3 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
5 µm