Filtro-regolatore MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS-Z
529183
GTIN: 4052568163655
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
6200 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.3 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
40 µm