Filtro-regolatore MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS-Z

529185

GTIN: 4052568163679

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
4000 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.5 bar - 12 bar
Grado di filtrazione
5 µm