Filtro-regolatore MS6-LFR-1/4-D6-CRM-AS
529196
GTIN: 4052568163754
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2700 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.3 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
5 µm