Filtro-regolatore MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS

529218

GTIN: 4052568163846

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5000 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.3 bar - 7 bar
Grado di filtrazione
5 µm