Valvola regolatore di pressione MS4-LR-1/4-D5-AS-Z

529416

GTIN: 4052568085056

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2100 l/min
Intervallo di regolazione di pressione
0.3 bar - 4 bar
Isteresi di pressione max.
0.25 bar