Valvola di inserimento progressivo MS4-DL-1/4

529531

GTIN: 4052568085308

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2000 l/min
Pressione di lavoro
4 bar - 14 bar
Tipo di azionamento
Pneumatico