Valvola di inserimento progressivo MS4-DL-1/8

529533

GTIN: 4052568085322

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Pressione di lavoro
4 bar - 14 bar
Tipo di azionamento
Pneumatico