Modulo di derivazione MS4-FRM-1/8
529559
GTIN: 4052568047412
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Portata nominale standard da 1 a 2
1800 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 14 bar