Valvola di inserimento progressivo MS6-DL-1/2-Z
529818
GTIN: 4052568164324
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
6450 l/min
Pressione di lavoro
4 bar - 18 bar
Tipo di azionamento
Pneumatico