Modulo di derivazione MS6-FRM-1/2

529853

GTIN: 4052568006815

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale standard da 1 a 2
14700 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar