Modulo di derivazione MS6-FRM-3/8

529861

GTIN: 4052568006822

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale standard da 1 a 2
9200 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 20 bar