Modulo di derivazione MS6-FRM-3/8-Y
529862
GTIN: 4052568164393
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale standard da 1 a 2
9200 l/min
Pressione di lavoro
0 bar - 12 bar