Valvola a tasto VHEF-PTC-B32-G18
5299707
GTIN: 4052568422639
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
750 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Pressione di lavoro
3.5 bar - 10 bar
Larghezza
20 mm