Valvola a tasto VHEF-PTCZ-M32-M-G14

5299712

GTIN: 4052568422684

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 vie, monostabile, aperto/chiuso
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
870 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Larghezza
20 mm