Valvola a leva basculante VHEF-V-B52-G14

5300035

GTIN: 4052568422882

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1200 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Larghezza
20 mm