Elettrovalvola MDH-5/2-D-3-FR-M12-C
533012
GTIN: 4052568259648
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
4500 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
Dimensione della sottobase 3 secondo ISO 5599-1
Tipo di azionamento
Elettrico