Elettrovalvola VMPA1-M1H-B-S-M7-PI

533387

GTIN: 4052568166687

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
300 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
M7
Tipo di azionamento
Elettrico