Unità di bloccaggio lineare/oscillante CLR-20-10-R-P-A
535439
GTIN: 4052568168803
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
20 mm
Forza di serraggio teorica a 6 bar
121 N
Corsa del sistema di blocco
10 mm
Angolo di oscillazione
90 deg +/- 3 deg