Unità di bloccaggio lineare/oscillante CLR-25-10-R-P-A
535443
GTIN: 4052568168827
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
25 mm
Forza di serraggio teorica a 6 bar
227 N
Corsa del sistema di blocco
10 mm
Angolo di oscillazione
90 deg +/- 3 deg