Unità di bloccaggio lineare/oscillante CLR-50-20-G-P-A
535461
GTIN: 4052568168896
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Forza di serraggio teorica a 6 bar
990 N
Corsa del sistema di blocco
20 mm