Unità di bloccaggio lineare/oscillante CLR-25-10-L-P-A-K11-R8
535484
GTIN: 4052568169008
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
25 mm
Forza di serraggio teorica a 6 bar
227 N
Corsa del sistema di blocco
10 mm
Angolo di oscillazione
90 deg +/- 3 deg