Unità di bloccaggio lineare/oscillante CLR-40-10-L-P-A-K11-R8
535494
GTIN: 4052568169077
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
40 mm
Forza di serraggio teorica a 6 bar
633 N
Corsa del sistema di blocco
10 mm
Angolo di oscillazione
90 deg +/- 2 deg