Unità di bloccaggio lineare/oscillante CLR-50-50-L-P-A-K11-R8
535503
GTIN: 4052568169145
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Forza di serraggio teorica a 6 bar
990 N
Corsa del sistema di blocco
50 mm
Angolo di oscillazione
90 deg +/- 2 deg