Unità di bloccaggio lineare/oscillante CLR-63-20-R-P-A-K11-R8
535505
GTIN: 4052568169169
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
63 mm
Forza di serraggio teorica a 6 bar
1682 N
Corsa del sistema di blocco
20 mm
Angolo di oscillazione
90 deg +/- 2 deg